
N2287.6 DN
Prese
Socket outlet FR Dune - Zenit
Codice: 2CLA228760N6201
Codice Metel: N2287.6 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 16A.
Type E: 2P + E.
Shuttered for child safety.
Screwless terminals.
Size: 2 modules.
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso
Pin di messa a terra