USB charger White - Zenit
Codice: 2CLA228550N1101
Codice Metel: N2285.5 BL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Bianco
Color: White.
Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz.
Output power (max.): 30 W.
Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 3 A); 9 Vdc (max. 3 A); 12 Vdc (max. 2,5 A); 15 Vdc (max. 2A); 20 Vdc (1,5 A)..
Output voltage USB-C+C: 5 Vdc (total max. 3A).
Size: 2 modules.