
N2285.3 BL
Prese
Caricatore USB with USB A/C Bianco - Zenit
Codice: 2CLA228530N1101
Codice Metel: N2285.3 BL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x44
Bianco
2100 mA
Color: White.
Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz.
Input current (max.): 250 mA.
Output power (max.): 10,5 W.
Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,1 A).
Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 2,1 A).
Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 2,1A).
Power consumption in stand-by: <= 70 mW.
Efficiency: > 83%.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
IP20
Plastica, termoplastica
2
41 g
IK00
Cornice del modulo