Lampada emergenza LED not exchangeable / Orange Bianco - Zenit
Codice: 2CLA228120N1101
Codice Metel: N2281.2 BL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
46x44
Bianco
Rated voltage: 230 Vac / 50-60 Hz.
Rated power: 3 VA (0,2 W).
Wthdrawable lamp.
Lamp: white LED lamp.
Light intensity: 20 lumens.
Beam angle: 120º.
White diffuser.
Autonomy: 2 hours.
Battery: not replaceable rechargeable Ni-MH / 3,6 V / 140 mAh. Full recharge time: 48 hours.
Indicator: red LED for low battery or fault indication.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
79 g
230 V
Montaggio ad incasso