
N2280.4 DN
Apparecchi di segnalazione
DND/MUR corridor Without imprint DND/MUR corridor unit 1P 1NO 1CO Dune - Zenit
Codice: 2CLA228040N6201
Codice Metel: N2280.4 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x25
Dune
16 A
Color: Dune
Rated voltage: 250Vac
Rated power: 10A
Do Not Disturb and Make Up Room LED signalling included.
Push-button with bell symbol.
To be connected to N2244.4 DND/MUR room module and N2224 electronic bell.
Size: 2 modules
IP20
Plastica, termoplastica
1
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso