
N2262.1 DN
Apparecchi di comando
Time switch Dune - Zenit
Codice: 2CLA226210N6201
Codice Metel: N2262.1 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Dune
Color: Dune.
Rated voltage: 230 Vac / 50 Hz
Power:
- Incandescent: 40 - 500 W
- Halogen with transformer: 40 - 400 VA
- Motors: 40 - 100 VA
2 wire connection
Delay setup: 10 sec. to 10 min.
Overcurrent protection: with fuse
Indicator LED lamp included
Operating temperature: 0 - 40ºC
Size: 2 modules.