Dimmer Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA226090N1501
Codice Metel: N2260.9 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Nero opaco
Color: Matt Black.
Rated voltage: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz
Dimmable electronic ballast/driver with 1-10V control input.
Max. power:
- 230 Vac: 700 VA
- 127 Vac: 350 VA
Max. 6 ballasts per device
Indicator LED lamp included
Size: 2 modules.