
N2257.1 AN
Apparecchi di segnalazione
Altoparlante Loudspeaker connection 1 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA225710N1801
Codice Metel: N2257.1 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x31
Antracite
Color: White.
Front: 2x spring speaker terminals (Red/Black).
Rear: 2x screw terminals.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
37 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso