
N2254.1 NT
Apparecchi di comando
Fan control Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA225410N1501
Codice Metel: N2254.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Nero opaco
1.5 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 127 Vac / 60 Hz.
Rated current: 1,5 A.
Load type: ceiling fan.
4 control positions:
- 0: Off.
- I: On maximum speed.
- II: On medium speed.
- III: On low speed.
Ambient temperature: 0º C to 40º C.
Size: 2 modules.
IP20
Plastica
72 g
IK00
127 V
Pulsante di rotazione
Montaggio ad incasso