Electrification businessCatalogo generale

N2251.7 DN

Prese

TV outlet SAT 2 gang Dune - Zenit

Codice: 2CLA225170N6201
Codice Metel: N2251.7 DN

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44x44x31

  • Dune

  • Color: Dune.

    TV-R and SAT double outlet - Final

    Installation as a terminal outlet connected to a series with loop-through outlets.

    Connection: screw terminal and clamp.

    Output connectors (C1 / C2): IEC male 9,52mm diam. / IEC female 9,52mm diam.

    Frequency range (I/O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz

    Basic loss (FM / TV / SAT): 3,7±0,3 dB / 4,0±0,5 dB / 5,0±1,2 dB

    Isolation (FM / TV / SAT): >20 / >20 / >14

    Return loss (VR / FM / TV / SAT): >16 / >16 / >16 / >9

    DC path (Vdc / mA / Tono): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqC

    Size: 2 modules.

  • IP20

  • Plastica, termoplastica

  • 82 g

  • IK00

  • Montaggio ad incasso

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci