Electrification businessCatalogo generale

N2251.3 DN

Prese

TV outlet SAT 2 gang Dune - Zenit

Codice: 2CLA225130N6201
Codice Metel: N2251.3 DN

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44x44x31

  • Dune

  • Color: Dune.

    TV-R and SAT double outlet - Final.

    Installation as a terminal outlet connected to a tap-off or splitter (without terminal resistor).

    Connection: screw terminal and clamp.

    Output connectors (C1 / C2): IEC male 9,52mm diam. / IEC female 9,52mm diam.

    Frequency range (I/O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 862 MHz / 930 - 2.400 MHz.

    Basic loss (FM / TV / SAT): 0,2±0,1 dB / 1,0 ±0,5 dB / 1,2±0,6 dB.

    Isolation (FM / TV / SAT): >45 / >14 / >14.

    Selectivity (TV-R / SAT): >15 / >15.

    Return loss (VR / FM / TV / SAT): >25 / >25 / >14 / >10.

    DC path (Vdc / mA / Tono): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqC.

    Size: 2 modules.

  • IP20

  • Plastica, termoplastica

  • 80 g

  • IK00

  • Montaggio ad incasso

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci