
N2250.7 DN
Prese
TV outlet SAT 1 gang Dune - Zenit
Codice: 2CLA225070N6201
Codice Metel: N2250.7 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x31
Dune
Color: Dune.
Single TV outlet - Dead-end
M type - 9,52mm male
For 75Ω impedance coaxial cable
Avoid small bending radius
Frequency range: 5 - 2.400 Mhz
Connection loss: 1 dB
Isolation: >16 dB
Return loss: >7,6 dB
DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
IK00
Montaggio ad incasso