Presa TV SAT 1 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA225070N1801
Codice Metel: N2250.7 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x44x31
Antracite
Color: Anthracite.
Single TV outlet - Dead-end
M type - 9,52mm male
For 75Ω impedance coaxial cable
Avoid small bending radius
Frequency range: 5 - 2.400 Mhz
Connection loss: 1 dB
Isolation: >16 dB
Return loss: >7,6 dB
DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
42 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso