DND/MUR room Series switch with LED exchangeable Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA224450N1501
Codice Metel: N2244.5 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x44x73
Nero opaco
16 A
Color: Matt Black.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Interlocked gangs
Gang 1: Make Up Room (MUR) green symbol
Gang 2: Do Not Disturb (DND) red symbol
To control N2180.4 & N2180.5 DND/MUR signaling lights
Size: 2 modules.
Illuminato - acceso
IP20
Illuminato
Plastica, termoplastica
51 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso