
N2244.4 DN
Apparecchi di segnalazione
DND/MUR room Series switch with LED exchangeable Dune - Zenit
Codice: 2CLA224440N6201
Codice Metel: N2244.4 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Non interlocked gangs
Gang 1: Make Up Room (MUR) green symbol
Gang 2: Do Not Disturb (DND) red symbol
To be connected to N2280.4 corridor module
Size: 2 modules.
Illuminato - acceso
IP20
Illuminato
Plastica, termoplastica
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso