
N2244.4 AA
Apparecchi di segnalazione
DND/MUR camera with LED exchangeable 2 rocker Antracite B - Zenit
Codice: 2CLA224440N1601
Codice Metel: N2244.4 AA
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Antracite
16 A
Color: Total Anthracite.
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
Non interlocked gangs.
Gang 1: Make Up Room (MUR) green indicator LED.
Gang 2: Do Not Disturb (DND) red indicator LED.
To be connected to N2280.4 corridor module.
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Illuminato - acceso
IP20
Illuminato
Plastica, termoplastica
39 g
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso