Electrification businessCatalogo generale

N2241.1 NT

Cover

Cover plate/rocker None for Thermostat Central cover plate Matt Black - Zenit

Codice: 2CLA224110N1501
Codice Metel: N2241.1 NT

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44x44x73

  • Nero opaco

  • Color: Matt Black.

    Rated voltage: 230 Vac ± 10% / 50 Hz

    Outputs: 1 Normally Open (NO).Connected to L.

    Maximum power:

    - Incandescent and halogen: 2.000W

    - Halogen with electronic transformer: 2.000W

    - Halogen with ferromagnetic transformer: 2.000W

    - Fluorescent: 1.300W

    - CFL: 18x 7W / 12x 11W / 10x 15W / 10x 20W / 10x 23W

    - LED: 400W

    Detection range: 8 m radius

    Detection angle: 200°

    Mounting height: 1,2 to 1,5 m

    Auxiliary control with N2X04.X push-buttons

    Size: 2 modules.

  • IP20

  • Plastica

  • IK00

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci