
N2234.3 DN
Apparecchi di comando
MCB + RCD Dune - Zenit
Codice: 2CLA223430N6201
Codice Metel: N2234.3 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Dune
Color: Dune.
Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz
Rated current: 16A
Braking capacity: 3.000A
Residual current (sensitivity - I∆n): 10 mA
C type magneto-thermic protection
A type residual current protection
Two-pole (1P + N) with 1 protected pole
Size: 2 modules.