
N2234.2 PL
Apparecchi di comando
Built-in device Int. magnetoterm. diff. Argento - Zenit
Codice: 2CLA223420N1301
Codice Metel: N2234.2 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44
Argento
0.42
Color: Silver.
Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz
Rated current: 10A
Braking capacity: 1.500A
Residual current (sensitivity - I∆n): 10 mA
C type magneto-thermic protection
A type residual current protection
Two-pole (1P + N) with 1 protected pole
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
50/60 Hz
IP20
Plastica, termoplastica
1P+N
1
102 g
In funzione -5 ... +35 °C
230 V
Bilanciere
Tipo A