MCB + RCD Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA223420N1501
Codice Metel: N2234.2 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Nero opaco
Color: Matt Black.
Rated voltage: 120 - 230 Vac; 50/60 Hz
Rated current: 10A
Braking capacity: 3.000A
Residual current (sensitivity - I∆n): 10 mA
C type magneto-thermic protection
A type residual current protection
Two-pole (1P + N) with 1 protected pole
Size: 2 modules.