
N2224.1 NT
Apparecchi di segnalazione
Door bell Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA222410N1501
Codice Metel: N2224.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Nero opaco
Color: Matt Black.
Rated voltage: 127 Vac / 60 Hz
4 melodies available
Acoustic power at 1 meter with cover plate: 72 dB
Size: 2 modules.
121 g