N2218.1 PL
Cover
Cover For data connection housing 1 gang Argento - Zenit
Codice: 2CLA221810N1301
Codice Metel: N2218.1 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x31
Argento
Color: Silver.
Cover plate for one 201X.X connector or and housing (refs.: 2017.2, 2017.3, 2018.5, 2018.6, 2018 and 2018.8)
With labeling area
Without shutter
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
10 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso