Presa telefonica For data connection housing 1 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA221760N1801
Codice Metel: N2217.6 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x44x31
Antracite
Color: Anthracite.
RJ12 type connector
6 contacts
Suitable for 2, 4 or 6 contscts jack
Screw terminals
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
24 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso