
N2214.5 PL
Apparecchi di comando
Interruttore a badge Argento - Zenit
Codice: 2CLA221450N1301
Codice Metel: N2214.5 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44
Argento
16 A
Color: Silver.
Rated voltage: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz
Rated current:
- Incandescent/halogen: 3.000W@230Vac / 1.600W@127Vac
- Fluorescent: 1.300VA@230Vac / 700VA@127Vac
- Electronic and ferromag. transf. and motors: 3.000VA@230Vac / 1.600VA@127Vac
For 54mm width cards
Locator LED lamp included
Time delayed switch: 5 - 90 seconds
Size: 2 modules.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica, termoplastica
82 g
In funzione -5 ... +35 °C
230 V
Universale
Montaggio ad incasso