
N2214.5 DN
Apparecchi di comando
Card switch with LED exchangeable Dune - Zenit
Codice: 2CLA221450N6201
Codice Metel: N2214.5 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz
Rated current:
- Incandescent/halogen: 3.000W@230Vac / 1.600W@127Vac
- Fluorescent: 1.300VA@230Vac / 700VA@127Vac
- Electronic and ferromag. transf. and motors: 3.000VA@230Vac / 1.600VA@127Vac
For 54mm width cards
Locator LED lamp included
Time delayed switch: 5 - 90 seconds
Size: 2 modules.
Orientamento
IP20
Optional
Plastica, termoplastica
87 g
IK00
250 V
Hotel card
Montaggio ad incasso