
N2214.1 DN
Apparecchi di comando
Card switch 2-pole switch with LED exchangeable Dune - Zenit
Codice: 2CLA221410N6201
Codice Metel: N2214.1 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x73
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 AX.
Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.
For 54mm width cards
Included: locator LED lamp N2191 NG (230 Vac).
Size: 2 modules.
Illuminato - acceso
IP20
Illuminato
Plastica, termoplastica
57 g
IK00
250 V
Hotel card
Montaggio ad incasso