
N2204.8 DN
Apparecchi di comando
Pushbutton Without imprint Single push button 1P 1NO 1CO Dune - Zenit
Codice: 2CLA220480N6201
Codice Metel: N2204.8 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x44x25
Dune
16 A
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 A
Screwless terminals
1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact
Optional: locator LED lamp N2191.
Size: 2 modules.
IP20
Plastica, termoplastica
1
IK00
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso