Lampada LED per comandi Switch/push button White LED 22 A, 24 ... 24 V White - Zenit
Codice: 2CLA219420N1201
Codice Metel: N2194.2 BB
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Bianco
22 A
Suitable for 1-way, SP, DP, 2-way and intermediate switches and 1-way, SP NO push-buttons codes: N2101.T, N2101.2T, N2102.T, N2110.T and N2104.7T.
White light.
Rated voltage: 24 V.
Rear connection.
Includes translucent light diffusers for 1 module rocker covers.
Plastica, termoplastica
2 g
24 V