
N2185.3 DN
Prese
USB charger Dune - Zenit
Codice: 2CLA218530N6201
Codice Metel: N2185.3 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Dune
Color: Dune.
Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz.
Input current (max.): 250 mA.
Output power (max.): 10,5 W.
Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,1 A).
Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 2,1 A).
Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 2,1A).
Power consumption in stand-by: <= 70 mW.
Efficiency: > 83%.
Size: 1 module
46 g