
N2180.5 AN
Apparecchi di segnalazione
DND/MUR corridoio with LED not exchangeable Antracite - Zenit
Codice: 2CLA218050N1801
Codice Metel: N2180.5 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22
Antracite
Color: Anthracite.
Rated voltage: 127-230 Vac / 50-60 Hz
Lamp: white LED
Luminous flux: > 2 lumen at 1 meter
Green diffuser
Make Up Room (MUR) symbol
To be controlled with N2244.5 DND/MUR 2-gang interlocked switch
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
27 g
In funzione -5 ... +35 °C
230 V
Montaggio ad incasso