HDMI outlet Hdmi 1 gang Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA215560N1501
Codice Metel: N2155.6 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x31
Nero opaco
Color: Matt Black.
Front: 1x HDMI connector (Type A connector)
Rear: screwless terminals (20 wires)
Supports HDMI 1.4 and 2.0
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
34 g
IK00
Montaggio ad incasso