Presa HDMI Hdmi 1 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA215560N1801
Codice Metel: N2155.6 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x31
Antracite
Color: Anthracite.
Front: 1x HDMI connector (Type A connector)
Rear: screwless terminals (20 wires)
Supports HDMI 1.4 and 2.0
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
0,053 kg
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso