
N2155.5 AN
Prese
Presa VGA DSub15Pole 1 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA215550N1801
Codice Metel: N2155.5 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Antracite
Color: Anthracite.
Front: 1x VGA connector (DE-15 connector)
Rear: screw terminals (15 wires)
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
40 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
Montaggio ad incasso