
N2153.1 PL
Apparecchi di comando
Interruttore a chiave Alternating-/alternating switch with LED exchangeable Argento - Zenit
Codice: 2CLA215310N1301
Codice Metel: N2153.1 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Argento
0.208
Color: Silver.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 5A
Key removable in the 3 positions
Unique key for each lock
Suitable for blinds, shutters, etc.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Optional
Plastica, termoplastica
53 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
220 V
Chiave
Montaggio ad incasso