
N2153.1 NT
Apparecchi di comando
Key switch/pushbutton 1-gang, Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA215310N1501
Codice Metel: N2153.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Nero opaco
0.208
Color: Matt Black.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 5A
Key removable in the 3 positions
Unique key for each lock
Suitable for blinds, shutters, etc.
Size: 1 module.
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso