
N2153.1 DN
Apparecchi di comando
Key switch/pushbutton 1-gang, Dune - Zenit
Codice: 2CLA215310N6201
Codice Metel: N2153.1 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Dune
0.208
Color: Dune.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 5A
Key removable in the 3 positions
Unique key for each lock
Suitable for blinds, shutters, etc.
Size: 1 module.
IP20
2
51 g
IK04
Montaggio ad incasso