
N2151.8 NT
Prese
TV outlet Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA215180N1501
Codice Metel: N2151.8 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
Nero opaco
Color: Matt Black.
Single TV outlet - intermediate.
- TV: M type - 9,52 mm. male.
- SAT: F type - female.
For 75 Ω impedance coaxial cable.
Frequency range (TV / SAT): 5 - 862 Mhz / 950 - 2.400MHz.
Output loss (TV / SAT): 5 dB / 5 dB.
Through loss (TV / SAT): 4 dB / 4 dB.
DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC.
Size: 1 module.