
N2151.8 AN
Prese
Presa TV Sat 2 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA215180N1801
Codice Metel: N2151.8 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Antracite
Color: Anthracite.
Single TV outlet - intermediate.
- TV: M type - 9,52 mm. male.
- SAT: F type - female.
For 75 Ω impedance coaxial cable.
Frequency range (TV / SAT): 5 - 862 Mhz / 950 - 2.400MHz.
Output loss (TV / SAT): 5 dB / 5 dB.
Through loss (TV / SAT): 4 dB / 4 dB.
DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
31 g
IK00
Montaggio ad incasso