
N2151.7 NT
Prese
TV outlet Sat 2 gang Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA215170N1501
Codice Metel: N2151.7 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x31
Nero opaco
Color: Matt Black.
Duplex TV/SAT outlet - Dead-end.
M type - 9,52mm male / F type female.
For 75Ω impedance coaxial cable.
Avoid small bending radius.
Frequency range: 5 - 862 / 950 - 2400 Mhz.
Output loss: 1 dB.
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
IK00
Montaggio ad incasso