TV outlet Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA215080N1501
Codice Metel: N2150.8 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Nero opaco
Color: Matt Black.
Single TV outlet - Intermediate.
M type - 9,52 mm. male.
For 75 Ω impedance coaxial cable.
Frequency range: 5 - 862 Mhz.
Output loss: 11 dB.
Through loss: 1,7 dB.
Size: 1 module.