Presa TV Sat 1 gang Antracite - Zenit
Codice: 2CLA215080N1801
Codice Metel: N2150.8 AN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
44x22x31
Antracite
Color: Anthracite.
Single TV outlet - Intermediate.
M type - 9,52 mm. male.
For 75 Ω impedance coaxial cable.
Frequency range: 5 - 862 Mhz.
Output loss: 11 dB.
Through loss: 1,7 dB.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
31 g
IK00
Montaggio ad incasso