
N2144.1 NT
Apparecchi di comando
Blind control switch Off switch 1-pole Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA214410N1501
Codice Metel: N2144.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Nero opaco
0.42
Color: Matt Black.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 10(3) A.
Direct control.
Size: 1 module.
IP20
Plastica
IK00
250 V
Bilanciere/pulsante
Montaggio ad incasso