
N2144.1 BB
Apparecchi di comando
Interruttore tapparelle 1-pole push button Off switch 1-pole 1P Bianco B - Zenit
Codice: 2CLA214410N1201
Codice Metel: N2144.1 BB
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Bianco
0.42
Color: Total White.
Rated voltage: 110 - 250 Vac.
Rated current: 10(3) A.
Direct control.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
1
24 g
IK00
250 V
Bilanciere
Montaggio ad incasso