
N2136.2 NT
Prese
Socket outlet BR Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA213620N1502
Codice Metel: N2136.2 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Nero opaco
20 A
Color: Matt Black
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 20 A.
Type N: 2P + E.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 1 module
IP20
2
IK04
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50