
N2133.1 NT
Prese
Socket outlet IT P11 Without imprint Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA213310N1501
Codice Metel: N2133.1 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x73
Nero opaco
0.42
Color: Matt Black.
Rated voltage: 250 Vac.
Rated current: 10A.
Type L: 2P + E / P11.
Shuttered for child safety.
Screw terminals.
Size: 1 module.
IP20
Plastica, termoplastica
2
IK04
250 V
Montaggio ad incasso
Presa di alimentazione - Italia P11/17 secondo CEI 23-50