
N2124.2 PL
Apparecchi di segnalazione
Suoneria Argento - Zenit
Codice: 2CLA212420N1301
Codice Metel: N2124.2 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
46x22
Argento
Color: Silver.
Rated voltage: 12 V.
Rated power: 5 VA.
Acoustic power at: 80 dB.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
51 g
12 V
Montaggio ad incasso