Door bell Dune - Zenit
Codice: 2CLA212420N6201
Codice Metel: N2124.2 DN
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Dune
Color: Dune.
Rated voltage: 12 V.
Rated power: 5 VA.
Acoustic power at: 80 dB.
Size: 1 module.