Ronzatore Argento - Zenit
Codice: 2CLA211920N1301
Codice Metel: N2119.2 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
46x22
Argento
Color: Silver.
Rated voltage: 12 V.
Rated power: 5 VA
Acoustic power: 70 dB
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Plastica, termoplastica
40 g