Buzzer Matt Black - Zenit
Codice: 2CLA211920N1501
Codice Metel: N2119.2 NT
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Nero opaco
Color: Matt Black.
Rated voltage: 12 V.
Rated power: 5 VA
Acoustic power: 70 dB
Size: 1 module.