
N2104.7 PL
Apparecchi di comando
Pulsante Without imprint Single push button 1P 1NO 0NC 1CO Argento - Zenit
Codice: 2CLA210470N1301
Codice Metel: N2104.7 PL
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44x22x25
Argento
16 A
Color: Silver.
Rated voltage: 110 - 250 Vac
Rated current: 16 A
Screwless terminals
1-gang, 1-way - Normally Opened (NO) contact
Optional: locator LED lamp N2191.
Size: 1 module.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
IP20
Plastica, termoplastica
1
20 g
IK00
In funzione -5 ... +35 °C
250 V
Pulsante
Montaggio ad incasso